(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VTC【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VTC
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN, PCB
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles de la serie VTC (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VTC-501

Número de Parte
VTC-501
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Número de entradas / salidas 1 a 1 Corriente nominal (JIS)(A) 15
Corriente nominal (UL)(A) 10 Características Compatible con riel DIN35 mm Paso entre terminales(mm) 5
Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Posible
Arruinar Ninguno Estándar JIS/UL/CSA/TUV Corriente nominal (TUV)(A) 15
Corriente nominal (CSA)(A) 15 Tensión nominal(V) AC/DC300 Numero con packs(Pieza) 100
Longitud de la dimensión(mm) 34 Ancho de la dimensión(mm) 5 Espesor de la dimensión(mm) 34.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VTC-501 de la serie Bloque de terminales compatible con rieles Serie VTC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico