(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Con jaula y con ranura plana para destornillador, con sellos, serie CRUU. (Números de pieza)

Seguidores de Leva en Pulgadas - Con jaula y con ranura plana para destornillador, con sellos, serie CRUU.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con jaula
· Tipo sellado
· Con ranura para destornillador
· Serie CRUU

          
          
          
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo selladoDCd1G
UNF
G1B
máx.
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   UUR
CR  8-1 UUR
CR  8   UU
CR  8-1 UU
9
10
12.700( 1/2)
12.700( 1/2) 
8.731( 11/32)
9.525( 3/8)
4.826
4.826
Número 10-32 Número 10-326.350( 1/4)
6.350( 1/4)
10.2(0.40)
10.9(0.43)
6.350
(1/4)
CR 10   UUR
CR 10-1 UUR
CR 10   UU
CR 10-1 UU
19
21
15.875( 5/8)
15.875( 5/8)
10.319( 13/32)
11.112( 7/16)
6.350( 1/4)
6.350( 1/4)
1/4 - 28
1/4 - 28
7.938( 5/16)
7.938( 5/16)
11.8(0.46)
12.5(0.49)
9.525
(3/8)
CR 12   UUR
CR 14   UUR
CR 12   UU
CR 14   UU
35
46
19.050( 3/4)
22.225( 7/8)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
9.525(3/8)
9.525(3/8)
3/8 - 24
3/8 - 24
9.525(3/8)
9.525(3/8)
14.2(0.56)
14.2(0.56)
11.112
(7/16)
CR 16   UUR
CR 18   UUR
CR 16   UU
CR 18   UU
73
99
25.400(1 )
28.575(1 1/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8) 
11.112(7/16)
11.112(7/16)
7*16 - 20
7/16 - 20
12.700(1/2)
12.700(1/2)
17.3(0.68)
17.3(0.68)
 12.700
(1/2)
CR 20   UUR
CR 22   UUR
CR 20   UU
CR 22   UU
132
157
31.750(1 1/4)
34.925(1 3/8)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
1/2 - 20
1/2 - 20
15.875(5/8)
15.875(5/8)
20.4(0.80)
20.4(0.80) 
15.875
(5/8)
CR 24   UUR
CR 26   UUR
CR 24   UU
CR 26   UU
225
260
38.100(1 1/2)
41.275(1 5/8) 
22.225(7/8)
22.225(7/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8) 
5/8 - 18
5/8 - 18
19.050(3/4)
19.050(3/4)
23.6(0.93)
23.6(0.93)
19.05
(3/4)
CR 28 UUR
CR 30 UUR
CR 28 UU
CR 30 UU
365
410
44.450(1 3/4)
47.625(1 7/8)
25.400(1)
25.400(1)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
3/4 - 16
3/4 - 16
22.225(7/8)
22.225(7/8)
26.8(1.06)
26.8(1.06)
22.225
(7/8)
CR 32   UUR
CR 36   UUR
CR 32   UU
CR 36   UU
615
750
50.800(2 )
57.150(2 1/4)
31.750(1 1/4)
31.750(1 1/4)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
7/8 - 14
7/8 - 14
25.400(1)
25.400(1)
33.5(1.32)
33.5(1.32) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
         
         
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónDimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo selladoB2B3C1g1g2r
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   UUR
CR  8-1 UUR
CR  8   UU
CR  8-1 UU
12.700( 1/2)
15.875( 5/8)
- ( -  )
- ( -  )
0.794(1/32)
0.794(1/32)
*3.175( 1/8)
*3.175( 1/8)
 - ( -  )
 - ( -  )
0.397(1/64)
0.397(1/64)
6.350
(1/4)
CR 10   UUR
CR 10-1 UUR
CR 10   UU
CR 10-1 UU
15.875(5/8)
19.050(3/4)
- ( -  )
- ( -  )
0.794(1/32)
0.794(1/32)
*3.175(1/8)
*3.175(1/8)
- ( -  )
- ( -  )
0.397(1/64)
0.397(1/64)
9.525
(3/8)
CR 12   UUR
CR 14   UUR
CR 12   UU
CR 14   UU
22.225(7/8)
22.225(7/8)
6.350(1/4)
6.350(1/4)
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16)
2.381(3/32)
2.381(3/32)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
11.112
(7/16)
CR 16   UUR
CR 18   UUR
CR 16   UU
CR 18   UU
25.400(1)
25.400(1)
6.350(1/4)
6.350(1/4)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
 4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.175( 1/8)
3.175( 1/8)
1.191(3/64)
1.588(1/16)
 12.700
(1/2)
CR 20   UUR
CR 22   UUR
CR 20   UU
CR 22   UU
31.750(1 1/4)
31.750(1 1/4)
7.938(5/16)
7.938(5/16)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.175( 1/8)
3.175( 1/8)
1.588(1/16)
1.588(1/16)
15.875
(5/8)
CR 24   UUR
CR 26   UUR
CR 24   UU
CR 26   UU
38.100(1 1/2)
38.100(1 1/2)
9.525(3/8)
9.525(3/8)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.969(5/32)
3.969(5/32)
1.588(1/16)
1.588(1/16)
19.05
(3/4)
CR 28 UUR
CR 30 UUR
CR 28 UU
CR 30 UU
44.450(1 3?4)
44.450(1 3?4)
11.112(7?16)
11.112(7?16)
0.794(1?32)
0.794(1?32)
4.762(3?16)
4.762(3?16)
3.969(5?32)
3.969(5?32)
1.588(1?16)
1.588(1?16)
22.225
(7/8)
CR 32   UUR
CR 36   UUR
CR 32   UU
CR 36   UU
50.800(2)
50.800(2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
1.588(1/16)
1.588(1/16)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
mm (pulgadas)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Tipo sellado
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   UUR
CR  8-1 UUR
CR  8   UU
CR  8-1 UU
8.334( 21/64)
8.334( 21/64)
1.4
1.4
2 520
2 520
2 140
2 140
6.350
(1/4)
CR 10   UUR
CR 10-1 UUR
CR 10   UU
CR 10-1 UU
11.509(29/64)
11.509(29/64)
3.4
3.4
3 650
3 650
3 670
3 670
9.525
(3/8)
CR 12   UUR
CR 14   UUR
CR 12   UU
CR 14   UU
13.494(1 7/32)
15.081(1 9/32)
10.8
10.8
4 420
4 790
5 110
5 810
11.112
(7/16)
CR 16   UUR
CR 18   UUR
CR 16   UU
CR 18   UU
17.859( 45/64)
19.050(  3/4)
17.4
17.4
8 810
9 180
10 800
11 600
 12.700
(1/2)
CR 20   UUR
CR 22   UUR
CR 20   UU
CR 22   UU
21.828( 55/64)
21.828( 55/64)
27.7
27.7
14 200
14 200
16 000
16 000
15.875
(5/8)
CR 24   UUR
CR 26   UUR
CR 24   UU
CR 26   UU
26.196(1 3/64)
26.196(1 3/64)
55.7
55.7
18 600
18 600
24 300
24 300
19.05
(3/4)
CR 28 UUR
CR 30 UUR
CR 28 UU
CR 30 UU
32.543(1 9?32)
32.543(1 9?32)
100
100
25 100
25 100
38 200
38 200
22.225
(7/8)
CR 32   UUR
CR 36   UUR
CR 32   UU
CR 36   UU
37.306(1 15/32)
37.306(1 15/32)
162
162
32 500
32 500
63 900
63 900
       
       
       
       
       
       
       
       
Número de Parte
CR8-1UU
CR8-1UUR
CR10-1UU
CR10-1UUR
CR10UU
CR16UUR
CR18UU
CR20UUR
CR22UU
CR26UUR
CR30UUR
CR32UUR
CR36UUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior cilíndrico12.79.5254.826Estándar2.522.14
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico12.79.5254.826Estándar2.522.14
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior cilíndrico15.87511.112--3.653.67
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior esférico15.87511.112--3.653.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico15.87510.319--3.653.67
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico25.415.87511.112Estándar8.8110.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico28.57515.875--9.1811.6
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico31.7519.0512.700Estándar14.216
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior cilíndrico34.92519.0512.700Estándar14.216
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico41.27522.22515.875Estándar18.924.3
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico47.62525.419.050Estándar25.138.2
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico50.831.7522.225Estándar32.563.9
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico57.1531.7522.225Estándar32.563.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con Driver Groove Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Base en pulgadas
Método de guía de rodillos Titular montado A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico