(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de rodamientos de agujas/rodamiento axial de bolas - con aro interior, serie NAXI (Números de pieza)

Combinación de rodamientos de agujas/rodamiento axial de bolas - con aro interior, serie NAXI
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas de tipo combinado de IKO son combinaciones de un rodamiento radial y un rodamiento de empuje. Los rodamientos de agujas enjaulados se utilizan como rodamientos radiales y los rodamientos axiales de bolas o los rodamientos axiales de rodillos se utilizan como rodamientos axiales. Son compactos y muy económicos, y pueden estar sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Son ampliamente utilizados para máquinas herramienta, maquinaria textil y maquinaria industrial.

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificación Dimensiones límite mmDimensiones de montaje estándar mmCapacidad de carga dinámica básica
C
Capacidad de carga estática básica
C0
Velocidad de rotación permitida
rpm
Anillo interior montado
Sin cubierta antipolvoMasa
(Árbitro.)
g
Con guardapolvoMasa
(Árbitro.)
g
dDD1D2LBHl 1r s minr 1s minF wdiabogado de distrito
Min.
dbRadial
N
Axial
N
Radial
N
Axial
N
7NAXI  72343.50NAXI  723Z45.007192425231696.50.30.210101898 23010 0009 19011 1009 500LRT   71016
9NAXI  92349.50NAXI  923Z51.509212627231696.50.30.3121220119 2509 67011 20011 1009 000LRT   91216
12NAXI 1223
-
55.5
-
NAXI 1223Z
-
56.5
-
12
12
24
24
28
28
29
29
23
23
16.5
16.5
9
9
6.5
6.5
0.3
0.3
0.3
0.3
15
15
15
15
23
26
14
14
12 300
12 300
9 930
10 200
14 900
14 900
12 200
23 900
8 500
14 000
LRT 121516
LRT 121516
14NAXI 1425
-
63.5
-
NAXI 1425Z
-
65.5
-
14
14
26
26
30
30
31
31
25
25
17
17
9
9
8
8
0.3
0.3
0.3
0.3
17
17
17
17
25
28
16
16
12 900
12 900
10 800
11 400
16 300
16 300
14 500
28 600
8 500
13 000
LRT 141717
LRT 141717
17NAXI 1730
-
99
-
NAXI 1730Z
-
103
-
17
17
30
30
35
35
36
36
30
30
20.5
20.5
10
10
10.5
10.5
0.3
0.3
0.3
0.3
20
20
20
20
29
33
19
19
17 600
17 600
14 200
19 000
25 400
25 400
19 700
48 700
7 500
11 000
LRT 172020
LRT 172020
20NAXI 2030
-
159
-
NAXI 2030Z
-
163
-
20
20
37
37
42
42
43
43
30
30
20.5
20.5
11
11
9.5
9.5
0.6
0.6
0.3
0.3
25
25
25
25
35
40
24
24
20 000
20 000
19 600
22 700
32 100
32 100
29 700
60 700
7 000
9 000
LRT 202520
LRT 202520
25NAXI 2530
-
179
-
NAXI 2530Z
-
185
-
25
25
42
42
47
47
48
48
30
30
20.5
20.5
11
11
9.5
9.5
0.6
0.6
0.3
0.3
30
30
30
30
40
45
29
29
25 100
25 100
20 400
27 400
40 100
40 100
33 600
81 000
6 500
8 000
LRT 253020
LRT 253020
30NAXI 3030
-
208
-
NAXI 3030Z
-
215
-
30
30
47
47
52
52
53
53
30
30
20
20
12
12
9
9
0.6
0.6
0.3
0.3
35
35
35
35
45
50
34
34
26 900
26 900
21 200
29 100
46 200
46 200
37 600
91 100
6 000
7 000
LRT 303520
LRT 303520
35NAXI 3532
-
265
-
NAXI 3532Z
-
273
-
35
35
52
52
60
60
61
61
32
32
20
20
13
13
10
10
0.6
0.6
0.3
0.3
40
40
40
40
52
57
39
39
29 400
29 400
26 900
41 700
54 100
54 100
50 000
133 000
5 500
6 000
LRT 354020
LRT 354020
40NAXI 4032
-
315
-
NAXI 4032Z
-
324
-
40
40
58
58
65
65
66.5
66.5
32
32
20
20
14
14
9
9
0.6
0.6
0.3
0.3
45
45
45
45
57
62
44
44
31 000
31 000
27 900
40 800
60 200
60 200
55 100
133 000
5 000
5 500
LRT 404520
LRT 404520
45NAXI 4535
-
358
-
NAXI 4535Z
-
368
-
45
45
62
62
70
70
71.5
71.5
35
35
25
25
14
14
10
10
0.6
0.6
0.3
0.3
50
50
50
50
62
67
49
49
42 200
42 200
28 800
43 300
83 400
83 400
60 100
148 000
4 500
5 000
LRT 455025
LRT 455025
50NAXI 5040
-
582
-
NAXI 5040Z
-
619
-
50
50
72
72
85
85
86.5
86.5
40
40
25.5
25.5
17
17
12
12
1
1
1
1
60
60
60
60
75
82
59
59
47 500
47 500
41 400
64 600
103 000
103 000
89 700
224 000
4 000
4 000
LRT 506025
LRT 506025
60NAXI 6040750.00NAXI 6040Z801.0060859596.504025.51811117070856855 50043 100120 000101 0003 500LRT 607025
                           
Número de Parte
NAXI1223
NAXI1223Z
NAXI1425
NAXI1425Z
NAXI1730
NAXI1730Z
NAXI2030
NAXI2030Z
NAXI2530
NAXI2530Z
NAXI3030
NAXI3030Z
NAXI3532
NAXI3532Z
NAXI4032
NAXI4032Z
NAXI4535
NAXI4535Z
NAXI5040
NAXI6040
NAXI723
NAXI723Z
NAXI923
NAXI923Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Forma de escudo ID (el lado de diámetro más pequeño)
(mm)
Diámetro exterior (lado de diámetro pequeño)
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica C Radial
(N)
Capacidad de carga dinámica básica C Axial
(N)
Clasificación de carga estática básica Co Radial
(N)
Clasificación de carga estática básica coaxial
(N)
1 Pieza(s)

13 Días o más

12282385001230014900Con anillos interiores y exteriores15121230099301490012200
1 Pieza(s)

8 Días o más

12292385001230014900Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.15121230099301490012200
1 Pieza(s)

13 Días o más

14302585001290016300Con anillos interiores y exteriores171412900108001630014500
1 Pieza(s)

8 Días o más

14312585001290016300Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.171412900108001630014500
1 Pieza(s)

13 Días o más

17353075001760025400Con anillos interiores y exteriores201717600142002540019700
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

17363075001760025400Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.201717600142002540019700
1 Pieza(s)

13 Días o más

20423070002000032100Con anillos interiores y exteriores252020000196003210029700
1 Pieza(s)

8 Días o más

20433070002000032100Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.252020000196003210029700
1 Pieza(s)

8 Días o más

25473065002510040100Con anillos interiores y exteriores302525100204004010033600
1 Pieza(s)

13 Días o más

25483065002510040100Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.302525100204004010033600
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30523060002690046200Con anillos interiores y exteriores353026900212004620037600
1 Pieza(s)

8 Días

30533060002690046200Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.353026900212004620037600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

35603255002940054100Con anillos interiores y exteriores403529400269005410050000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

35613255002940054100Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.403529400269005410050000
1 Pieza(s)

8 Días

40653250003100060200Con anillos interiores y exteriores454031000279006020055100
1 Pieza(s)

8 Días

4066.53250003100060200Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.454031000279006020055100
1 Pieza(s)

8 Días

45703545004220083400Con anillos interiores y exteriores504542200288008340060100
1 Pieza(s)

8 Días

4571.53545004220083400Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.504542200288008340060100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

508540400047500103000Con anillos interiores y exteriores6060475004140010300089700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

609040350055500120000Con anillos interiores y exteriores70505550043100120000101000
1 Pieza(s)

13 Días o más

72423950082309190Con anillos interiores y exteriores107823010000919011100
1 Pieza(s)

8 Días

72523950082309190Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.107823010000919011100
1 Pieza(s)

13 Días o más

926239000925011200Con anillos interiores y exteriores129925096701120011100
1 Pieza(s)

8 Días

927239000925011200Con cubierta a prueba de polvo con anillos internos y externos.129925096701120011100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo compuesto Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular
Formato de rodamiento del eje Con empuje y rodamiento de bolas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico