(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de montaje libre, tipo varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple Serie CUK (Números de pieza)

Cilindro de montaje libre, tipo varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple Serie CUK
  • Descuento por volumen

Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Tipo de varilla no giratoria.
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies capaces de montaje directo.
· Con cambio automático

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDUK10-15D

Número de Parte
CDUK10-15D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar / Con función de retención de varilla Diámetro interno del cilindro (tubo)(φ) 10 Carrera(mm) 15
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70 Presión operacional(MPa) 0.10::0.7
Amortiguar Amortiguador de goma Especificaciones Imán incorporado Tipo de rosca de puerto M5 × 0.8
Forma de punta de varilla Rosca macho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDUK10-15D de la serie Cilindro de montaje libre, tipo varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple Serie CUK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico