(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de alta presión (queso) (Números de pieza)

Accesorios de alta presión (queso)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No se permite el tratamiento de aceite y agua.

[Solicitud]
· Para tuberías de gas a alta presión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB230

Número de Parte
TB230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Tee
Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) W (tornillo macho) Rosca de conexión tipo M1 W (tornillo macho) Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) W22-14 (derecha)
Rosca de conexión tipo M2 W (tornillo hembra) Hilo Nominal M1 W22-14 (derecha) Hilo Nominal M2 W22-14 (derecha)
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Temperatura de diseño(℃) -10::75 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Detalles de fluidos aplicables Nitrógeno, oxígeno, argón, aire, etc. Cantidad A Código JAN 4560125825651
Código de pedido 434-5452 Masa(g) 310

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB230 de la serie Accesorios de alta presión (queso).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico