(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toma de par de alta presión de un toque (Números de pieza)

Toma de par de alta presión de un toque
  • Descuento por volumen

Un accesorio utilizado en la extracción y ramificación de aire a alta presión en edificios. Muy aclamado internacionalmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HPO1

Número de Parte
HPO1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rama Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Rama masculina y femenina Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Número de ramas y conexiones 2
Presión máxima de funcionamiento (MPa) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HPO1 de la serie Toma de par de alta presión de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico