(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe libre roscado hembra (Números de pieza)

Enchufe libre roscado hembra
  • Descuento por volumen

Enchufe gratuito para herramientas neumáticas generales.
Todas las orientaciones 60°, ángulo de flexión 30°

[Características]
· Se elimina la torsión de la manguera
· Se elimina la rotura de la manguera
· Reduce la carga sobre las muñecas y los hombros del trabajador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FP6-2FF

Número de Parte
FP6-2FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Giratorio Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Tipos de tornillo de conexión G
Nominal de hilo 1/4 Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FP6-2FF de la serie Enchufe libre roscado hembra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico