(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie M6, soporte estándar, ABL (Números de pieza)

Serie M6, soporte estándar, ABL
  • Descuento por volumen

· Tipo de soporte: soportes delgados
· Perpendicularidad: No en ángulo recto
· Cuerpo material: A6N01S-T5

PDF

 
Número de Parte
ABL-3025-6
ABL-3025-6-BK
ABL-3025-6-BK-BNH
ABL-3025-6-BNH
ABL-3025-6-BNHS
ABL-3025-6-CNH
ABL-3025-6-CNHS
ABL-3055-6
ABL-3055-6-BNH
ABL-3055-6-BNHS
ABL-3055-6-CNH
ABL-3055-6-CNHS
ABL-3085-6
ABL-3085-6-BNH
ABL-3085-6-BNHS
ABL-3085-6-CNH
ABL-3085-6-CNHS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de marco aplicable
(mm)
Número de ranuras aplicables Especificaciones Tratamiento de superficies Ancho
(mm)
Tipo tornillo Tornillo · Material de la tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Surco de una filaSolo soporteTratamiento de alumbre25--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Surco de una filaSolo soporteAnodizado negro tratado25--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Surco de una filaConjunto de sujetadoresAnodizado negro tratado25Perno molestoAcero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Surco de una filaConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre25Perno molestoAcero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Surco de una filaConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre25Perno molestoAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Surco de una filaConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre25Perno de arandela incluido cabeza hexagonalAcero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Surco de una filaConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre25Perno de arandela incluido cabeza hexagonalAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Surco de 2 hilerasSolo soporteTratamiento de alumbre55--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Surco de 2 hilerasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre55Perno molestoAcero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Surco de 2 hilerasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre55Perno molestoAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Surco de 2 hilerasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre55Perno de arandela incluido cabeza hexagonalAcero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Surco de 2 hilerasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre55Perno de arandela incluido cabeza hexagonalAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Surco de 3 filasSolo soporteTratamiento de alumbre85--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Surco de 3 filasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre85Perno molestoAcero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Surco de 3 filasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre85Perno molestoAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Surco de 3 filasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre85Perno de arandela incluido cabeza hexagonalAcero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Surco de 3 filasConjunto de sujetadoresTratamiento de alumbre85Perno de arandela incluido cabeza hexagonalAcero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de soporte Soportes delgados Perpendicularidad Sin estándar Material del cuerpo A6N01S-T5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico