(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CK Pre-Seal SUS Fitting 5K Brida (Números de pieza)

CK Pre-Seal SUS Fitting 5K Brida
  • Descuento por volumen

· El último producto de metales CK es un accesorio de acero inoxidable con material de sellado. Elimina problemas tales como "corrosión", "contaminación del material de sellado" y "fugas" en los accesorios de rosca de acero inoxidable. La serie definitiva de accesorios de acero inoxidable, utilizada en todos los sectores relacionados con alimentos, medicina y piezas de precisión. Ya no es necesario aplicar sellador. También reduce drásticamente las tuberías y reparaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-SUS-5KFL-15A
P-SUS-5KFL-20A
P-SUS-5KFL-25A
P-SUS-5KFL-32A
P-SUS-5KFL-40A
P-SUS-5KFL-65A
P-SUS-5KFL-80A
P-SUS-5KFL-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7 Tipo de conección Brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico