(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías - tapa, hembra NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías - tapa, hembra NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de tapa clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6820acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra1/8"fnpt1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6821acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra1/4"fnpt1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6822acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra3/8"fnpt3/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6823acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra1/2"fnpt1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6824acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra3/4"fnpt3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6825acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra1"fnpt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6827acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra1-1/2"fnpt1-1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6828acero inoxidable 316clase 150gorra redondagorra2"fnpthembra de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6820
ZUSA-PF-6821
ZUSA-PF-6822
ZUSA-PF-6823
ZUSA-PF-6824
ZUSA-PF-6825
ZUSA-PF-6827
ZUSA-PF-6828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapas Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico