(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para conductos - transparente, resistente a la abrasión, serie CU (Números de pieza)

Manguera para conductos - transparente, resistente a la abrasión, serie CU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El producto tiene una excelente resistencia a la abrasión y transparencia, y es adecuado para transportar medios granulares y en polvo, como astillas de madera, alimentos y productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CU-75-7
CU-75-9
CU-100-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)
(MPa)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Nominal
(mm)
Nominal
(Cía)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

87790.056467537
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

87790.056467539
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1121040.05160100412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliuretano + SUS304L Propiedades Resistente a la abrasión Uso del servicio de corte Presencia
Color Transparencia Fluido Aplicable Químico / Polvo / Granos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico