(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Buje atornillado (Números de pieza)

Buje atornillado
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el casquillo roscado (acero especial Yamato), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SB10X08
304-SB15X08
304-SB15X10
304-SB20X08
304-SB20X10
304-SB20X15
304-SB25X10
304-SB25X15
304-SB25X20
304-SB32X20
304-SB50X25
304-SB50X32
304-SB50X40
S25C-GALV-SB25X10
S25C-GALV-SB25X20
S25C-RSB08X10
S25C-RSB10X15
S25C-RSB15X20
S25C-SB08
S25C-SB10
S25C-SB15
S25C-SB20
S25C-SB25
S25C-SB32
SB-8X6A
SB-10X8A
SB-15X8A
SB-15X10A
SB-20X8A
SB-20X10A
SB-20X15A
SB-25X10A
SB-25X15A
SB-25X20A
SB-32X15A
SB-32X20A
SB-32X25A
SB-40X25A
SB-40X32A
SB-50X25A
SB-50X32A
SB-50X40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Dimensión L
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/8B(10A)1/4B(8A)18Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/2B(15A)1/4B(8A)21Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/2B(15A)3/8B(10A)21Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)1/4B(8A)24Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)3/8B(10A)24Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)1/2B(15A)24Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/8B(10A)27Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)1/2B(15A)27Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/4B(20A)27Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)3/4B(20A)30Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3B(80A)1B(25A)35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3B(80A)1 1/4B(32A)35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3B(80A)1 1/2B(40A)35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/8B(10A)32Blanco
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/4B(20A)32Blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/4B(8A)3/8B(10A)20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/8B(10A)1/2B(15A)22Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/2B(15A)3/4B(20A)26Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/8B(10A)3/8B(10A)22Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/2B(15A)1/2B(15A)26Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/4B(20A)3/4B(20A)29Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1B(25A)1B(25A)32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)34Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/4B(8A)1/8B(6A)17Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/8B(10A)1/4B(8A)19Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/2B(15A)1/4B(8A)23Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/2B(15A)3/8B(10A)23Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)1/4B(8A)29Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)3/8B(10A)29Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)1/2B(15A)29Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/8B(10A)35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)1/2B(15A)35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/4B(20A)35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)1/2B(15A)46Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)3/4B(20A)46Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)1B(25A)46Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/2B(40A)1B(25A)50Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)50Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente2B(50A)1B(25A)63Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente2B(50A)1 1/4B(32A)63Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente2B(50A)1 1/2B(40A)63Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico