(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - transparente, serie TXT (Números de pieza)

Manguera de conducto - transparente, serie TXT

[Caracteristicas]
· Ligero y de gran flexibilidad / plegabilidad (el radio de curvatura puede ser el mismo que el diámetro).
· Dado que el material operativo es cloruro de vinilo, presenta una resistencia superior a la corrosión, al aceite y al envejecimiento.
· TXT es transparente, por lo que el estado interno se puede verificar fácilmente.
· El manguito especial facilita la fijación y facilita el trabajo de tuberías

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TXT-32-[1-20/1]M
TXT-63-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)
(MPa)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Nominal Longitud
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3831.80.02732321 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

72.763.50.0263631 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC Propiedades Resistencia al aceite / Flexibilidad / Otros Uso del servicio de corte Presencia
Color Transparencia Fluido Aplicable Aire Detalles de otras características Transparencia
Rango de temperatura límite superior(℃) 50 Cable de puesta a tierra Ninguno Especificaciones Aspiración y escape de aire interior y exterior, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico