(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, unidad Phillips, recubrimiento súper plateado, bloqueo de dientes【530-680 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, unidad Phillips, recubrimiento súper plateado, bloqueo de dientes
  • Descuento por volumen

Los dientes especializados incorporados en la cabeza y los hilos mejorados evitan los fragmentos de madera contrachapada al tiempo que permiten una operación de apriete sin resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AKO-28-BOX
AKO-38-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L (mm)

680 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28

530 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 3.8 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Super plata Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico