(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal pequeña - tipo 1, latón, opción de niquelado, M8, corte, ECO-BS【1-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal pequeña - tipo 1, latón, opción de niquelado, M8, corte, ECO-BS
  • Descuento por volumen

[Rosca nominal (M)] 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Tratamiento superficial] Ninguno, niquelado, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Tratamiento superficial] (Detalles) ninguno, niquelado, cromado
[Tipo] HNT3-BRN-MS HNT3-BR-MS HNT3-BRH-MS

Número de Parte
HNT1-BR-MS8
HNT1-BRN-MS8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10NiqueladoCaja / paquete[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Material Latón Aplicación / función Estándar
Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico