(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio fundido a presión, ruedas dobles de poliuretano, sin freno, serie 100X-PA (Carga muy pesada). (Números de pieza)

Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio fundido a presión, ruedas dobles de poliuretano, sin freno, serie 100X-PA (Carga muy pesada).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: Poliuretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la clase súper pesada - 100X-PA - tipo camión - para carga extremadamente pesada - rueda de poliuretano PA (rueda con junta), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
107X-PA
109X-PA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio de giro r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

485.01~750.005881507878100100100122
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

750.01~7842209090110110150136

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda Poliuretano (Adipreno R)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistente al calor Material del cuerpo Aleación de aluminio fundido a presión (ADC12) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Ancho de rueda W(mm) 54 Categoría de carga Carga Ultra Pesada Rodamiento de rodillos Disponible
Diámetro del orificio de montaje d(mm) 10.5 Grosor del asiento de montaje t(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico