(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - alta presión, mordida, serie KLC (Números de pieza)

Codos de 90° - alta presión, mordida, serie KLC
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KLC08-000E

Número de Parte
KLC08-000E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 50 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Codo
Rosca 1(mm) 8 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tubo aplicable OD 1(mm) 8 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLC08-000E de la serie Codos de 90° - alta presión, mordida, serie KLC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico