(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - alta presión, mordida, macho BSPT, serie KLN (Números de pieza)

Codos de 90° - alta presión, mordida, macho BSPT, serie KLN
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios. La flexión de tuberías también es compatible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KLN04-010N
KLN06-010E
KLN08-010E
KLN08-030E
KLN12-040E
KLN15-030E
KLN15-040E
KLN16-040E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa121/2B(15A)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa153/8B(10A)15
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

40 - MPa151/2B(15A)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 - MPa161/2B(15A)16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C
Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo Tipo de rosca de conexión R
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico