(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador hembra de montaje de tubo de doble virola DHC (Números de pieza)

Adaptador hembra de montaje de tubo de doble virola DHC
  • Descuento por volumen

El adaptador hembra de accesorios de tubo de doble férula es DHC fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DHC4-R4SS
DHC12-R12SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/436.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/43/455.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Adaptador hembra Material del tubo Acero inoxidable Tipo de rosca de conexión Rc
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico