(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Doble férula Tipo de montaje de tubo Férula posterior DOB (métrica) (Números de pieza)

Doble férula Tipo de montaje de tubo Férula posterior DOB (métrica)
  • Descuento por volumen

Conexión de tubo de doble férula, DOB de férula posterior (métrica) hecha por Ihara Science, una empresa con un historial comprobado en el campo.
· Material: Acero inoxidable.
· Para uso con agua, aire, vapor, productos químicos y aceite.
· Material del tubo aplicable: acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DOB2MSS
DOB3MSS
DOB4MSS
DOB6MSS
DOB8MSS
DOB10MSS
DOB12MSS
DOB15MSS
DOB16MSS
DOB18MSS
DOB20MSS
DOB22MSS
DOB25MSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Virola trasera Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico