(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DAIDYNE Thrust Washer DDK05 Series (Números de pieza)

DAIDYNE Thrust Washer DDK05 Series
  • Descuento por volumen

· Material: multicapa
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie DDK05 de arandelas de empuje DAIDYNE, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K5T06
K5T08
K5T10
K5T12
K5T14
K5T16
K5T18
K5T20
K5T22
K5T24
K5T25
K5T30
K5T35
K5T40
K5T45
K5T50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010181.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012241.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014261.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018321.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020361.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022381.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024421.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026441.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028481.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032541.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038621.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042661.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048742
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052782

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Multicapa Ambiente Estándar / Resistente al calor Presencia de arandela de empuje Orificio roscado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico