(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Push One A Series 90 ° Codo hembra (Números de pieza)

Push One A Series 90 ° Codo hembra
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este codo hembra de 90 °. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
AFL4-R1/8
AFL6-R1/4
AFL6-R1/8
AFL6-R3/8
AFL8-R1/4
AFL8-R1/8
AFL10-R1/4
AFL12-R1/2
AFL12-R3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63/8
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

81/8
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

121/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

123/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos Femeninos 90 °
Tipos de tornillo de conexión Rc Apariencia Color Blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico