(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, suave, resistente al agua, Junron UF, serie 25 (Números de pieza)

Tubería - poliuretano, suave, resistente al agua, Junron UF, serie 25
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia mecánica y resistencia al desgaste.

[Caracteristicas]
· Excelente resistencia mecánica y presión / resistencia al desgaste.
· Excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas.
· Rango de temperatura de funcionamiento continuo sin carga de resina: -40 a + 80°C.
· Flexible y con un alto índice de resistencia al impacto.
· No hay riesgo de liberación de sustancias venenosas.
· Radio de curvatura mínimo. Excelente trabajabilidad.
· * Para resistencia al agua, use Junlon UF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
25-04-B-20
25-04-B-50
25-04-BK-20
25-04-BK-50
25-04-C-20
25-04-G-20
25-04-R-20
25-04-W-20
25-04-Y-20
25-06-B-20
25-06-B-50
25-06-BK-20
25-06-BK-50
25-06-C-20
25-06-G-20
25-06-R-20
25-06-W-20
25-06-Y-20
25-08-B-20
25-08-B-50
25-08-BK-20
25-08-BK-50
25-08-C-20
25-08-G-20
25-08-R-20
25-08-W-20
25-08-Y-20
25-10-B-20
25-10-B-50
25-10-BK-20
25-10-BK-50
25-10-C-20
25-10-G-20
25-10-R-20
25-10-W-20
25-10-Y-20
25-12-B-20
25-12-B-50
25-12-BK-20
25-12-BK-50
25-12-C-20
25-12-G-20
25-12-R-20
25-12-W-20
25-12-Y-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~44~32.51050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~44~32.51050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Transparencia~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~66~441450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~66~441450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Transparencia~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Verde~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rojo~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~88~551650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~88~551650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Transparencia~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Verde~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Amarillo~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1010~76.52250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~1010~76.52250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Transparencia~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1512~882850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~1512~882850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Transparencia~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~1512~882820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Agua / Aire
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico