(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera para Postes - Ejes redondos, paralelos, acero inoxidable. (Números de pieza)

Abrazadera para Postes - Ejes redondos, paralelos, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Paralela
· Forma del poste: Redondo
· Material: Acero inoxidable
· Diámetro de postes combinados: Diámetro igual

PDF

 
Número de Parte
PC4S290
PE4S290
PF4S290
PG4S290
PJ4S290
PL4S290
PN4S290
PQ4S290
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.05
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralela Forma del poste Redondo Diámetro combinado de postes Igual diámetro
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico