(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta de tubería cuadrada, cuadrada, roscada (2 tornillos perpendiculares al eje) (Números de pieza)

Junta de tubería cuadrada, cuadrada, roscada (2 tornillos perpendiculares al eje)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Cuello: Blanco (Producto estándar)

PDF

 
Número de Parte
SQ06-223
SQ08-223
SQ08-224
SQ09-223
SQ09-224
SQ10-223
SQ10-224
SQ12-223
SQ12-224
SQ13-223
SQ13-224
SQ15-224
SQ15-225
SQ16-224
SQ16-225
SQ19-225
SQ19-226
SQ20-225
SQ20-226
SQ25-226
SQ25-228
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
Orificio de montaje Tornillo Tamaño M □A (□S)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6M3□6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8M3□8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8M4□8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9M3□9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9M4□9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M3□10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4□10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12M3□12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12M4□12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13M3□13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13M4□13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M4□15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M5□15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16M4□16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16M5□16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19M5□19
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19M6□19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20M5□20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20M6□20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25M6□25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25M8□25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralelo con Tap Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro
Collar Blanco (producto estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico