(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, plano, pestillo C-1201 (Números de pieza)

Acero inoxidable, plano, pestillo C-1201
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 70
· Ancho del cuerpo principal (mm): 41
· Profundidad (mm): 13
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1201-1
C-1201-2
C-1201-3
C-1201-4
C-1201-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punto Dirección de cierre Barra de barra Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pestillo izquierdoNinguno20880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pestillo superiorNinguno20882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pestillo inferiorNinguno20884
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 puntos-Presencia20886
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103 puntos-Presencia20888

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 70 Ancho del cuerpo principal(mm) 41 Profundidad(mm) 13
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico