(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de plástico resistente a la solución salina AP-140 (Números de pieza)

Mango de plástico resistente a la solución salina AP-140
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita para tunel
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos (para cierre), 2 llaves
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Resina C ABS
· Nota: El cierre se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AP-140-1-1-5Y7/1
AP-140-1-1-N7
AP-140-1-2-5Y7/1
AP-140-1-2-N7
AP-140-2-1-5Y7/1
AP-140-2-1-N7
AP-140-2-2-5Y7/1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Marfil20011587091Hasta 9.501038
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Gris20011587091Hasta 9.500314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MarfilNo hay llave1587091Hasta 9.501039
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

GrisNo hay llave1587091Hasta 9.500316
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Marfil20011226079Hasta 701040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Gris20011226079Hasta 700318
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MarfilNo hay llave1226079Hasta 701041

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centralita para túnel Tipos Cuerpo de la manija Material Resina ABS
Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos (para cierre), 2 llaves Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico