(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija compacta de bloqueo a prueba de agua A-310-5 (Números de pieza)

Manija compacta de bloqueo a prueba de agua A-310-5
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 60.7
· Ancho promedio (mm): 12
· Altura completa (mm): 23.3
· Espesor de la placa (mm): Hasta 3
· OD (mm): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-310-5
A-310-5H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Tipos Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Panel de control pequeño, gabinete pequeñoBloquear cuerpo principalTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 320Tuerca grande, cierreA-310-5H01959
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10A-310-5Llave de la manija-60.71223.3----01960

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc (ZDC) Acabado Cromado (MZCr)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico