(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable. Manija hermética FA-1110 (Números de pieza)

Acero inoxidable. Manija hermética FA-1110
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta para equipos de vibración, puerta de sellado, puerta de protección contra ondas electromagnéticas, puerta antiruido
· Accesorio: Placa de cerradero
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable (SUS316)
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1110-3
FA-1110-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162563060254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114452360255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta del equipo de vibración, Puerta de sellado, Puerta de protección contra ondas electromagnéticas, Puerta antirruido Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (SUS316)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cerradura de Placa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico