(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1172 (Números de pieza)

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1172
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: A-172-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1172-2
A-1172-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hasta 7.55000758
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hasta 11,53200759

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Maquinado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos
Perillas Aplicables A-172-H Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico