(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ajustador presionando accesorio KC-275-C (Números de pieza)

Ajustador presionando accesorio KC-275-C
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KC-275-C-1
KC-275-C-2
KC-275-C-3
KC-275-C-4
KC-275-C-4N
KC-275-C-5
KC-275-C-5N
KC-275-C-11
KC-275-C-12
KC-275-C-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la porción del tornillo del ajustador de nivel Longitud total
(mm)
Altura completa
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Ajustador de nivel aplicable Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M209420503.2-21106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M169420503.2-21107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M129420503.2-21108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M107018352-31487
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M107014352-31665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M87018352-31488
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M87014352-31666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M209738.5543KC-275-B-1131343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M249740.5603KC-275-B-1231339
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para M3011045.5703KC-275-B-1331340

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico