(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de resorte de acero inoxidable C-1538 (Números de pieza)

Cierre de resorte de acero inoxidable C-1538
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 20
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 49
· Longitud total (mm): 65

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1538

 
Número de Parte
C-1538
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 49 Longitud total(mm) 65 Ancho promedio(mm) 20
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 21444

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1538 de la serie Cierre de resorte de acero inoxidable C-1538.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico