(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre a presión con resorte C-149 (Números de pieza)

Cierre a presión con resorte C-149
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-149-1
C-149-2
C-149-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de tensión
(N)
Ancho promedio
(mm)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1998732120440
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3970521620441
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1948361220442

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico