(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de esquina de acero inoxidable C-1366-A (Números de pieza)

Cierre de esquina de acero inoxidable C-1366-A
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 56
· Ancho del cuerpo principal (mm): 18
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Código de producto: 22301

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1366-A

 
Número de Parte
C-1366-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 56 Ancho del cuerpo principal(mm) 18 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 22301

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1366-A de la serie Cierre de esquina de acero inoxidable C-1366-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico