(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, ajustable, sujetador C-1231 (Números de pieza)

Acero inoxidable, ajustable, sujetador C-1231
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1231-1-1
C-1231-1-2
C-1231-2-1
C-1231-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Mecanismo de bloqueo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-49010451Presencia20935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-49010451Ninguno20937
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103927540Presencia20939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103927540Ninguno20941

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico