(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Deslice el soporte para la tapa superior B-21 (Números de pieza)

Deslice el soporte para la tapa superior B-21
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: CorrederaAgujero ranurado
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero laminado en frío (SPCC)

PDF

 
Número de Parte
B-21-L
B-21-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo10075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado derecho10076

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Ranura deslizante
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC)
Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado Carga permisible(N) 196

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico