(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de alambre de acero inoxidable Stay B-1221 (Números de pieza)

Resorte de alambre de acero inoxidable Stay B-1221
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Longitud L en extensión (mm): 228
· Tipo de estancia: Puerta con resorte. Estancias
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Pulido en tambor

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1221-A-C

 
Número de Parte
B-1221-A-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Estancias de puerta con resorte Tope Ninguno
Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Acero inoxidable Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro
Longitud L en Extención(mm) 228 Código de producto 11556

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1221-A-C de la serie Resorte de alambre de acero inoxidable Stay B-1221.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico