(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de acero inoxidable Stay B-1491 (Números de pieza)

Resorte de acero inoxidable Stay B-1491
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: apertura hacia arriba
· Longitud L en extensión (mm): 380
· Dimensión de carrera S (mm): 100
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes redondas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1491-1

 
Número de Parte
B-1491-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Barra redonda deslizante
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Acero inoxidable
Tratamiento superficial del cuerpo Pulido Carga permisible(N) 39.2 Longitud L en Extención(mm) 380
Stroke S(mm) 100 Código de producto 13215

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1491-1 de la serie Resorte de acero inoxidable Stay B-1491.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico