(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Nailon, caucho, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), no incluido, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija sin tope, K-420SR, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-420SR-125-R
Número de Parte |
---|
K-420SR-125-R |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero laminado en frío (SPC) |
---|---|---|---|---|---|
Categoría de carga | Utilizado para carga ligera |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-420SR-125-R de la serie Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-420SR (Color blanco)..
Número de Parte |
---|
K-420SR-100-R |
K-420SR-100-UB |
K-420SR-125-N |
K-420SR-125-UB |
K-420SR-150-N |
K-420SR-150-R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente