(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas giratorias para uso institucional con pivote hueco, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane marrón claro con núcleo de acero

Ruedas giratorias para uso institucional con pivote hueco, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane marrón claro con núcleo de acero

Equipo: fabricado en chapa de acero, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, protección de la bola mediante placa superior especial y diseño de disco de bolas. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas: de elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle extrathane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena unión química con la rueda centro.

Centro de rueda/llanta:
Hecho de acero. Banda de rodadura fundida.

Color del centro de la rueda:
silver Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉




Número de Parte
LKRA-VSTH 50K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Altura de Montaje H(mm) 70 Material de la rueda Poliuretano
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Orificio circular
Longitud de placa L(mm) 57 Ancho de placa W(mm) 57 Diámetro de rueda D(φ) 50
Ancho de rueda B(mm) 33 Aplicación Instalaciones comerciales / Estante de acero, muebles de madera / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Radio giratorio(mm) 62
Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 13 Tipo de rodamiento Bola de precisión
Rueda giratoria desplazada Capacidad de carga 150 kg Dureza de la banda de rodadura y del neumático 92 Orilla A
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LKRA-VSTH 50K de la serie Ruedas giratorias para uso institucional con pivote hueco, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane marrón claro con núcleo de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico