(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-185. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-185.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas, gracias a su diseño se mantiene en línea con la superficie. Fabricadas en aleación de zinc. Longitud seleccionable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-185-2

 
Número de Parte
A-185-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 32 CD del producto 00509

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-185-2 de la serie Manijas - Serie A-185..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico