(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija - Serie A-561. (Números de pieza)

Manija - Serie A-561.
  • Descuento por volumen

Manija en forma de caja fabricada en extrusión de aluminio con tratamiento de alumita. Método de montaje: tuercas de posición ajustable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-561

 
Número de Parte
A-561
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de aluminio
Cuerpo principal, tratamiento superficial Tratamiento de alumbre Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 119
Altura H(mm) 23.5 Apretón(mm) 35 CD del producto 04225

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-561 de la serie Manija - Serie A-561..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico