(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

16K Tipo de unión de válvula de globo atornillable de hierro fundido dúctil tipo bonete (Números de pieza)

16K Tipo de unión de válvula de globo atornillable de hierro fundido dúctil tipo bonete
  • Descuento por volumen

Use esta válvula en lugares donde se requiera un mayor grado de seguridad: para vapor, agua a alta temperatura y líneas enterradas, etc.

[Caracteristicas]
· Una válvula resistente con excelente resistencia al calor, corrosión y abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16-DG-N-15A
16-DG-N-20A
16-DG-N-25A
16-DG-N-32A
16-DG-N-40A
16-DG-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)7012280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)8512880
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)95147100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)110165115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)125182115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)145196135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 16K Material del cuerpo FCD-S Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::220 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) 2.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) 2.0
Detalles de la presión máxima permitida (gas de -10 ° C ~ 220 ° C)(MPa) 1.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico