(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XZ: soporte mecánico del eje Y/Z, cola de milano, cremallera y piñón (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XZ: soporte mecánico del eje Y/Z, cola de milano, cremallera y piñón
  • Descuento por volumen

Es una unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano para la guía móvil.

[Caracteristicas]
· Unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje.
· Bajo perfil y bajo centro de gravedad.
· El método de alimentación de cremallera y piñón permite movimientos de gran distancia.
· Puede ser ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
· Asegure en cualquier posición con una abrazadera de agarre fuerte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM-213-1
LM-213-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie X Superficie horizontal Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 41~60
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 41~60 Método de alimentación Tipo de cremallera y piñón Mecanismo rector Presencia
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 60
Superficie del escenario (ancho)(mm) 60 Carga permisible(N) 29.4 Tipo de abrazadera Tipo de tornillo de perilla
Dirección de movimiento Dirección YZ Axis 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico