(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de montaje de acero inoxidable Tornillo cónico Tornillo hembra ST (Números de pieza)

Tornillo de montaje de acero inoxidable Tornillo cónico Tornillo hembra ST
  • Descuento por volumen

Ofrecemos productos estables de acero inoxidable desde su fundición hasta su finalización. La producción incorpora una rigurosa gestión de calidad y utiliza la mejor tecnología de fundición y mecanizado en Japón, así como los últimos equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-ST-1/2B
SCS13-ST-1/4B
SCS13-ST-1/8B
SCS13-ST-1B
SCS13-ST-2B
SCS13-ST-3/4B
SCS13-ST-3/8B
SCS13-ST-3B
SCS13-ST-4B
SCS13-ST-11/4B
SCS13-ST-21/2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico