(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería roscada de acero inoxidable - Codo de 45 ° 45 L (Números de pieza)

Racor de tubería roscada de acero inoxidable - Codo de 45 ° 45 L
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-45L-1/2B
SCS13-45L-1/4B
SCS13-45L-1/8B
SCS13-45L-1B
SCS13-45L-2B
SCS13-45L-3/4B
SCS13-45L-3/8B
SCS13-45L-3B
SCS13-45L-4B
SCS13-45L-11/2B
SCS13-45L-11/4B
SCS13-45L-21/2B
SCS14-45L-1/2B
SCS14-45L-1/4B
SCS14-45L-1/8B
SCS14-45L-1B
SCS14-45L-2B
SCS14-45L-3/4B
SCS14-45L-3/8B
SCS14-45L-3B
SCS14-45L-4B
SCS14-45L-11/2B
SCS14-45L-11/4B
SCS14-45L-21/2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3164B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 1.65 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo de 45 °
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::130 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico