(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera flexible tipo brida NK-6300 (no soldada) (Números de pieza)

Manguera flexible tipo brida NK-6300 (no soldada)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mangueras flexibles
· Material de la manguera: Acero inoxidable 304
· Trenza: Incluido
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 100
· Tipo de pieza de conexión: Brida

PDF

 
Número de Parte
NK6300/10K-SUS304-50A-500
NK6300/10K-SUS304-150A-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de con cuchilla
(φ)
ID d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior de sin cuchilla
(φ)
Diámetro nominal (diámetro del agujero) Pitch
(mm)
Grosor de placa
(t)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072.15413550070.550A110.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10183.5153400300181150A16.50.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tubo Acero inoxidable 304 Tipo Mangueras flexibles Trenza Presencia
Material de pieza de conexión Acero inoxidable 304 Tipo de pieza de conexión Brida Fluido Aplicable Vapor / Agua / Aceite / Aire / Químicos / Drogas
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::100 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de brida Ambos extremos brida suelta
Tipo de tubo SA Espada De una sola capa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico