(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NK-3300, manguera flexible tipo brida (no soldada) (Números de pieza)

NK-3300, manguera flexible tipo brida (no soldada)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mangueras flexibles
· Material de la manguera: Acero inoxidable 304
· Trenza: Incluido
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0
· Tipo de pieza de conexión: Brida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NK3300/10K-SUS304-50A-300

 
Número de Parte
NK3300/10K-SUS304-50A-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tubo Acero inoxidable 304 Tipo Mangueras flexibles Trenza Presencia
Material de pieza de conexión Acero inoxidable 304 Tipo de pieza de conexión Brida Diámetro exterior de con cuchilla(φ) 56.4
ID d(φ) 66 Fluido Aplicable Vapor / Agua / Aceite / Aire / Químicos / Drogas Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::300
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Radio mínimo de curvatura(mm) 140 Longitud(mm) 300
Tipo de brida Ambos extremos brida suelta Tipo de tubo Para el tipo de ajuste Espada De una sola capa
Diámetro nominal (diámetro del agujero) 50A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico