(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela ondulada de hierro - Serie BW【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela ondulada de hierro - Serie BW
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Su resistencia superior a la abrasión en comparación con otros aceros al carbono lo hace óptimo para precargar una variedad de rodamientos y aplicaciones de resortes con cargas pequeñas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BW-1
BW-2
BW-4
BW-5
BW-6
BW-7
BW-8
BW-9
BW-10
BW-11
BW-12
BW-13
BW-14
BW-15
BW-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Unidad de ventas O.D. D
(mm)
Nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1019.70.25Caja / paquete28.71
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021.50.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza30.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026.10.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza35.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029.30.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza38.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029.80.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza39.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.90.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza457
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1039.80.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza49.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.80.45Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.80.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza69.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1057.30.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza77.811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650.45Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza8712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069.50.45Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza9713
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1079.70.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza106.314

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1087.50.55Caja / paquete11615

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10990.6Caja / paquete12616

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Para chapa ondulada Material Acero Material: acero Acero para muelles
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo, arandelas de resorte Lavadora de olas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico