(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon MC con nivelador integrado, series L-JW, L-MCB/JW (Para pequeñas cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon MC con nivelador integrado, series L-JW, L-MCB/JW (Para pequeñas cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Tipo de rueda: Con soportes niveladores
· Material de las ruedas: Nylon MC

Número de Parte
L-MCBJW65
L-MCBJW75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Talla A
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.002949265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.0039210675

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Con el ajustador Tope Ninguno Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico